封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM25574-Q1 的特性
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 集成 42V、750mΩ N 沟道 MOSFET
- 6V 至 42V 的超宽输入电压范围
- 低至 1.225V 的可调节输出电压
- 1.5% 反馈基准精度
- 可使用单个电阻器在 50kHz 至 1MHz 之间调节工作频率
- 主或从模式的频率同步
- 可调节软启动
- 仿真的电流模式控制架构
- 宽带宽误差放大器
- 内置保护
- TSSOP-16 封装
- 使用 LM25574-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM25574-Q1 的说明
LM25574-Q1 是一款易于使用的降压开关稳压器,可使设计工程师使用最少的组件设计并优化可靠的电源。LM25574-Q1 的工作输入电压范围为 6V 至 42V,具有一个集成的 750mΩ N 通道 MOSFET,可提供 0.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路稳定度、出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,且无电流模式稳压器中常见的低占空比限制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内进行调节,从而实现尺寸和效率优化。为降低 EMI,LM(2)557x 系列的多款 IC 可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟。LM25574-Q1 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断以及远程关断特性,从而可确保稳定性。此器件采用 TSSOP-16 封装。