封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTV) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
LM25119 的特性
- 仿真峰值电流模式控制
- 宽运行范围(4.5V 至 42V)
- 可轻松配置为双路输出或交错单路输出
- 稳健耐用的 3.3A 峰值栅极驱动
- 开关频率最高可通过编程设定为 750kHz
- 可选二极管仿真模式
- 可编程输出(基准电压为 0.8V)
- 精密 1.5% 电压基准
- 可编程电流限制
- 断续模式过载保护
- 可编程软启动
- 可编程线路欠压锁定
- 自动切换至外部偏置电源
- 通道 2 使能逻辑输入
- 热关断
- 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
LM25119 的说明
LM25119 器件是一款双路同步降压控制器,适用于 高压 电源或变化范围较大的输入电源的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。通过使用仿真电流斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠 控制。开关频率可设定在 50kHz 至 750kHz 范围内。LM25119 器件可驱动支持自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 N 通道 MOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。凭借高压偏置稳压器以及自动切换至外部偏置的功能,可以进一步提高效率。其他 特性 包括:热关断、频率同步、逐周期和断续模式电流限制以及可调节线路欠压锁定。该器件采用功耗增强型 32 引脚无引线 WQFN 封装,并且配有利于散热的外露芯片连接焊盘。