封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM21215A 的特性
- 高效同步直流/直流转换器
- 输入电压范围为 2.95V 至 5.5V
- 可调输出电压范围为 0.6V 至 VIN
- 输出电流高达 15A
- 频率同步为 300kHz 至 1.5MHz
- 集成 7mΩ PMOS 降压开关支持 100% 占空比,适用于低压降电压
- 集成 4.3mΩ NMOS 同步整流器省去了肖特基二极管
- 精确 ±1% 内部电压基准
- 自动二极管仿真模式可提高轻载时的效率
- 单调预偏置启动
- 内部 0.5ms 或外部可调软启动
- 输出电压跟踪功能
- 超快线路和负载瞬态响应
- 电压模式 PWM 控制
- 高带宽电压环路误差放大器
- 具有迟滞功能的精密使能端
- 集成 OVP、UVP、OCP 和 UVLO
- 开漏电源正常指示器
- 具有迟滞功能的热关断保护
- 热增强型 HTSSOP-20 封装
- 使用 LM21215A 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LM21215A 的说明
LM21215A 是一款同步降压直流/直流转换器,可在输出电压低至 0.6V 时提供高达 15A 的输出电流。LM21215A 在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内以超高效率工作,适合各种低电压系统。该电压模式控制环路具有高增益带宽误差放大器,可提供高噪声抗扰度、低占空比能力,并且可通过任何类型的输出电容器轻松进行稳定工作补偿,从而提供最大的灵活度和易用性。
LM21215A 具有 内部过压保护 (OVP) 和逐周期过流保护 (OCP),可提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 支持对器件的打开进行严格的控制和定序。启动浪涌电流受内部固定或外部可调的软启动电路限制。集成开漏 PGOOD 指示器可提供故障报告和电源定序。
其他 功能 包括辅助电压轨跟踪、单调启动至预偏置负载和将开关频率同步至 300kHz 和 1.5MHz 范围内的外部时钟信号,适用于拍频敏感型和多稳压器 应用。LM21215A 采用热增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,该封装的外露焊盘焊接至 PCB 以获得极低的结至板热阻。