封装信息
封装 | 引脚 TO-CAN (NDS) | 2 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 50 | TRAY NON-STD |
LM140K 的特性
- 1A 负载上的完整技术规格
- Tj = 25°C 时,±4% 的输出电压耐受
- 内部热过载保护
- 内部短路电流限制
- 输出晶体管安全区保护
- 已经测试了 P+产品增强性能
All trademarks are the property of their respective owners.
LM140K 的说明
LM140K 单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区补偿,从而使得它们基本上不会被损坏。 如果提供足够散热,它们能够提供超过 1.0A 的输出电流。 它们在广泛应用中被用作固定电压稳压器,这些应用包括旨在消除与单点稳压相关的噪声和配电问题的本地(卡上)稳压。 除了用作一个固定电压稳压器,这些器件可与外部组件一同使用以获得可调输出电压和电流。
花费了大量的精力来使整个稳压器系列易于使用并且大大减少了外部组件的数量。 虽然这的确改进了瞬态响应,但是也没有必要将输出旁路。 只有当稳压器远离电源的滤波电容器时,才需要输入旁路。
LM104K 采用钢制 TO-3 功率封装,提供 5V,12V 和 15V 电压选项。