2-pin (NDS) package image

LM140K-15/NOPB 正在供货

1A 固定输出线性稳压器/LDO

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-NA-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-CAN (NDS) | 2
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 50 | TRAY NON-STD

LM140K 的特性

  • 1A 负载上的完整技术规格
  • Tj = 25°C 时,±4% 的输出电压耐受
  • 内部热过载保护
  • 内部短路电流限制
  • 输出晶体管安全区保护
  • 已经测试了 P+产品增强性能

All trademarks are the property of their respective owners.

LM140K 的说明

LM140K 单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区补偿,从而使得它们基本上不会被损坏。 如果提供足够散热,它们能够提供超过 1.0A 的输出电流。 它们在广泛应用中被用作固定电压稳压器,这些应用包括旨在消除与单点稳压相关的噪声和配电问题的本地(卡上)稳压。 除了用作一个固定电压稳压器,这些器件可与外部组件一同使用以获得可调输出电压和电流。

花费了大量的精力来使整个稳压器系列易于使用并且大大减少了外部组件的数量。 虽然这的确改进了瞬态响应,但是也没有必要将输出旁路。 只有当稳压器远离电源的滤波电容器时,才需要输入旁路。

LM104K 采用钢制 TO-3 功率封装,提供 5V,12V 和 15V 电压选项。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息