封装信息
封装 | 引脚 TO-CAN (NDT) | 3 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 20 | JEDEC TRAY (5+1) |
LM137QML-SP 的特性
- SMD 5962-99517
- 支持高达 30krad(Si) 的 TID
- 可调节输出电压范围为 −37V 至 −1.2V
- 1.5A 额定输出电流,−55°C 至 +150°C
- 线路调节 0.01%/V(典型值)
- 负载调节 0.3%(典型值)
- 出色的热调节:0.002%/W
- 77dB 纹波抑制
- 出色的热瞬态抑制
- 50ppm/°C 温度系数
- 电流限制不受温度影响
- 内部热过载保护
- 标准 3 引线晶体管封装
- 输出受到短路保护
LM137QML-SP 的说明
LM137 是一种可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 −37V 至 −1.2V 的输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。这类稳压器仅需要使用 2 个外部电阻器来设置输出电压,使用 1 个输出电容器来进行频率补偿,因此使用非常简单。电路设计已经过优化,可实现出色的稳压和低热瞬态。此外,LM137 系列还 具有 内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎能够在过载时防止烧毁。
LM137 适用于各种 应用 ,包括局部卡上调节、可编程输出电压调节或高精度电流调节。LM137 是对 LM117 可调节正稳压器的理想补充。