3-pin (NDE) package image

LM1117T-3.3/NOPB 正在供货

800mA 15V 线性稳压器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-NA-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-220 (NDE) | 3
工作温度范围 (°C) 0 to 125
包装数量 | 包装 45 | TUBE

LM1117 的特性

  • 如需了解更新的直接替代器件,请参阅 TLV1117
  • 有关采用固定输出 SOT-223 封装配置的直接替代产品和改进功能,请参阅 TLV761
  • 提供 1.8V、2.5V、3.3V、5V 和可调节电压版本
  • 节省空间的 SOT-223 和 WSON 封装
  • 电流限制和热保护
  • 输出电流:800mA
  • 线性调整率:0.2%(最大值)
  • 负载调整率:0.4%(最大值)
  • 温度范围:
    • LM1117:0°C 至 +125°C
    • LM1117I:–40°C 至 +125°C

LM1117 的说明

LM1117 是一款在 800mA 负载电流下具有 1.2V 压降的低压降稳压器。

LM1117 提供可调节电压版本,只需两个外部电阻即可将输出电压设置为 1.25V 至 13.8V。此外,该器件还提供五种固定电压:1.8V、2.5V、3.3V 和 5V。

LM1117 具有电流限制和热关断功能。该器件的电路中包括一个齐纳微调带隙基准,用于确保输出电压精度在 ±1% 以内。

为了改善瞬态响应和稳定性,输出端需要一个容值至少为 10µF 的钽电容器。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息