ISOW7721DFMR

正在供货

具有集成电源的 2 通道、1/1、增强型数字隔离器 | DFM | 20 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ISOW7721DFMR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DFM) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 850 | LARGE T&R

ISOW7721 的特性

  • 100Mbps 数据速率
  • 低发射、低噪声的集成式直流/直流转换器
    • 辐射经过优化,符合 CISPR 32 和 EN 55032 B 类标准,在 2 层电路板上的裕度 >5dB
    • 25MHz 的低频电源转换器可实现低噪声性能
    • 低输出波纹:24mV
  • 高效率输出功率
    • 最大负载时的效率:46%
    • 输出功率最高可达 0.55W
    • VISOOUT 精度为 ±5%
    • 5V 至 5V:最大可用负载电流 = 110mA
    • 5V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 140mA
    • 3.3V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 60mA
  • 支持多 ISOW7721 链,可将系统功率输出提高至 1W 以上和 200mA 以上
  • 用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
    • 逻辑电源 (VIO):1.71V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
  • 高 CMTI:100kV/µs(典型值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 VDE 增强型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 20 引脚宽体 SOIC 封装

ISOW7721 的说明

ISOW7721 器件是具有低辐射集成式高效电源转换器的电隔离双通道数字隔离器。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中单独使用隔离式电源。如果需要额外的电源,ISOW7721 支持多器件链,通过在系统中使用两个器件将集成电源输出增加至 >1W。

电源转换器可在 –40°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围内高效运行。该器件提供改进的发射性能,简化了电路板设计,并提供了铁氧体磁珠以进一步衰减发射。ISOW7721 旨在提供增强的保护功能,包括限制浪涌电流的软启动、过压和欠压锁定、过载和短路保护以及热关断。

ISOW7721 在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 时,可提供高电磁抗扰度。该信号隔离通道具有逻辑输入和输出缓冲器,由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开,而电源隔离使用片上变压器,采用薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。ISOW7721 具有 1 个正向通道和 1 个反向通道。如果输入信号丢失,不具有 F 后缀的 ISOW7721 器件默认输出高电平,而具有 F 后缀的 ISOW7721F 器件默认输出低电平。ISOW7721 通过将 VIO 和 VDD 一起连接到 PCB 上,可在 3V 至 5.5V 的单一电源下运行。如果需要较低的逻辑电平,这些器件支持 1.71V 至 5.5V 的逻辑电源 (VIO),可以独立于 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD)。VISOIN 和 VISOOUT 需在电路板上相连,二者之间可接入铁氧体磁珠,或经由 LDO 供电。

这些器件有助于防止数据总线(例如,UART、RS-485、RS-232 和 CAN)或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借出色的芯片设计和布线技术,该器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。该器件采用 20 引脚小外形尺寸集成电路宽体 (SOIC-WB) DFM 封装。