ISOW3086
- 数据速率
- ISOW3080 和 ISOW3080P:500kbps
- ISOW3086 和 ISOW3086P:12Mbps
- 集成低辐射性能业界领先的直流/直流转换器
- 符合 CISPR 32 B 类要求,并在两层 PCB 上留有裕度
- 高效率输出功率
- 典型效率:41.5%
- VISOOUT 精度:±10%
- 用于 RS-485 和直流/直流转换器的独立电源
- 逻辑电源 (VDDL):2.25V 至 5.5V
- 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
- ISOW3080 和 ISOW3086 在 3.3V VISOOUT 电压下具有 RS485 兼容性。
- ISOW3080P 与 ISOW3086P 在 VISOOUT 为 5V 时兼容 PROFIBUS 总线。
-
高性能且具有集成保护功能
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 1/8 单位负载:多达 256 个总线节点
- 上电和断电无干扰
- 增强型和基础型隔离选项
- 高 ESD 总线保护
- HBM:±16kV
- IEC 61000-4-2 接触放电:±8kV
- 工作温度范围:-55°C 至 125°C
- 电流限值和热关断
- 16 引脚宽体 SOIC 封装
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
ISOW308x 器件是隔离式 RS-485/RS-422 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低辐射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上使用。
提供了两个数据速率选项:ISOW3080 针对最大 500kbps 进行了优化,ISOW3086 则设计用于最大 12Mbps 的数据速率。除了电源去耦电容器外,这些器件不需要任何其他外部元件即可实现隔离式 RS-485 端口。隔离会破坏通信节点之间的接地回路,从而获得更大的共模电压范围。信号和电源路径均按照 UL1577 进行 5kVRMS 隔离,并符合 VDE、TUV 和 CQC 的增强型和基础型隔离要求。这些器件的总线引脚可承受高达 16kV 的 HBM 应力。
ISOW308x 通过将 VDDL 和 VDD 一起连接到 PCB 上,可在 3V 至 5.5V 的单一电源电压下运行。如果需要较低的逻辑电平,可以分离 2.25V 至 5.5V 的逻辑电源 (VDDL),使其独立于 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD)。这些器件支持从 -55°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围,并采用 16 引脚 DWE(兼容 SOIC-16 封装尺寸),可提供最小 8mm 的爬电距离和间隙。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISOW308x 具有集成直流/直流转换器的高抗扰度 EMC 隔离式 RS-485/RS-422 收 发器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-13 | |
| 产品概述 | 使用集成电源隔离器优化电路板设计 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-22 | ||
| 证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. T) | 2026-9-29 | ||||
| 应用手册 | TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 应用简报 | TI 采用集成电源的新款信号隔离器可实现超低的辐射发射 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-11 | ||
| 证书 | TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) | 2026-5-7 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。