ISOW1050DWEEVM

ISOW1050DWEEVM

立即订购

概述

ISOW1050(V) 系列器件是电隔离 CAN 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。该 EVM 支持对采用 16 引脚 WB SOIC 封装 (DWE-16) 的 ISOW1050(V) 系列任何器件型号进行评估。

特性
  • 用于全面评估 ISOW1050(V) 系列器件的平台。
  • 板载 LDO 为器件电源提供可配置的电压输出。
  • 用于 VDD1 引脚及 VDDL 引脚的两个独立可配置 LDO。
  • 板载振荡器选项,用于初级侧输入通道的动态数据输入。
  • 用于探测数据线路和电源电压的测试点。
  • CAN 总线提供共模扼流圈选项。
带有集成电源的信号隔离器
ISOW1050 — 具有集成电源的 5Mbps、隔离式 CAN FD 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

ISOW1050DWEEVM-DOC-DERT — ISOW1050DWEEVM EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 评估模块

ISOW1050DWEEVM-DOC-DERT — ISOW1050DWEEVM EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-2-27
硬件开发
评估板
ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 评估模块

文档

ISOW1050DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

发布信息

ISOW1050DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISOW1050 具有集成式直流/直流转换器的隔离式 CAN 收发器 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频