产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOIC (DFG) 4 24.57 mm² (3.51 mm × 7 mm)
  • 辐射性能
    • 电离辐射总剂量 (TID) 特征值高达 100krad(Si)
    • TID RLAT/RHA 高达 100krad(Si)
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下对 LET 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • SMD# 5962R2620601PXE
  • QML P 类
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
    • 军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
  • 单通道二极管输入
  • IF = 5mA、VCE = 5V 时的电流传输比 (CTR):95% 至 164%
  • 高集电极-发射极电压:VCE(最大值)= 30V
  • 稳健 SiO2 隔离栅
    • 隔离等级:3750VRMS
    • 工作电压:500VRMS,707VPK
    • 浪涌能力:高达 10kV
  • 响应时间:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω 时为 3µs(典型值)
  • 小型 4 引脚封装 (DFG)
  • 辐射性能
    • 电离辐射总剂量 (TID) 特征值高达 100krad(Si)
    • TID RLAT/RHA 高达 100krad(Si)
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下对 LET 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • SMD# 5962R2620601PXE
  • QML P 类
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
    • 军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
  • 单通道二极管输入
  • IF = 5mA、VCE = 5V 时的电流传输比 (CTR):95% 至 164%
  • 高集电极-发射极电压:VCE(最大值)= 30V
  • 稳健 SiO2 隔离栅
    • 隔离等级:3750VRMS
    • 工作电压:500VRMS,707VPK
    • 浪涌能力:高达 10kV
  • 响应时间:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω 时为 3µs(典型值)
  • 小型 4 引脚封装 (DFG)

ISOS510-SP 耐辐射器件是一款具有晶体管输出的单通道电流驱动模拟隔离器。与其他电流驱动型模拟隔离器相比,该器件具有显著的可靠性和性能优势,包括高带宽、低关断延迟、低功耗、更宽的温度范围、平坦的电流传输比 (CTR),以及因严格的工艺控制而实现的极小器件间偏差。这些性能优势可在整个辐射、温度和使用寿命范围内保持稳定。

ISOS510-SP 采用引脚间距为 2.54mm 的小型 SOIC-4 封装,支持 3.75kVRMS 隔离额定值。ISOS510-SP 器件具有高性能和高可靠性,因此可用于航空航天和国防应用,例如隔离式直流/直流模块中的反馈环路、卫星推进电源处理单元、航天器电池管理系统等。

ISOS510-SP 耐辐射器件是一款具有晶体管输出的单通道电流驱动模拟隔离器。与其他电流驱动型模拟隔离器相比,该器件具有显著的可靠性和性能优势,包括高带宽、低关断延迟、低功耗、更宽的温度范围、平坦的电流传输比 (CTR),以及因严格的工艺控制而实现的极小器件间偏差。这些性能优势可在整个辐射、温度和使用寿命范围内保持稳定。

ISOS510-SP 采用引脚间距为 2.54mm 的小型 SOIC-4 封装,支持 3.75kVRMS 隔离额定值。ISOS510-SP 器件具有高性能和高可靠性,因此可用于航空航天和国防应用,例如隔离式直流/直流模块中的反馈环路、卫星推进电源处理单元、航天器电池管理系统等。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISOS510-SP 具有晶体管输出的耐辐射电流驱动模拟隔离器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOM-EVM — 通用光耦仿真器评估模块

ISOM-EVM 支持评估采用 5 引脚 DFF、4 引脚 DFG、4 引脚 DFH 和 4 引脚 DFS SOIC 封装的 TI 光耦仿真器。通过更改 EVM 配置和元件值,可以重新配置该评估模块 (EVM),以对不同的光耦仿真器、不同的输入信号或其他应用进行评估。该 EVM 没有在电路板上安装光耦仿真器 IC,允许用户安装自己选择的兼容 IC。用户可以将电路板分为三个单独的单元来单独测试印刷电路板。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DFG) 4 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频