与光耦合器相比,光耦仿真器具有显著的可靠性和性能优势,包括更宽的温度范围和严格的过程控制,从而实现较小的器件间差异。由于没有要补偿的老化效应或温度变化,因此仿真二极管输入级的功耗比存在 LED 老化效应并在器件使用寿命内需要更高偏置电流的光耦合器更低。
ISOM-EVM 支持评估采用 5 引脚 DFF、4 引脚 DFG、4 引脚 DFH 和 4 引脚 DFS SOIC 封装的 TI 光耦仿真器。通过更改 EVM 配置和元件值,可以重新配置 EVM,以针对不同的光耦仿真器、不同的输入信号或其他应用进行评估。该 EVM 没有在电路板上安装光耦仿真器 IC,允许用户安装自己选择的兼容 IC。用户可以将电路板分为三个单独的单元来单独测试 PCB。本用户指南还介绍了光耦仿真器的引脚配置、EVM 原理图和典型设置。
此评估模块包含一个 PCB 评估板。ISOM-EVM 评估板的主要元件包括:
若要演示光耦仿真器的功能,TI 建议使用以下器件(另售):
光耦仿真器器件能够与许多光耦合器器件引脚兼容并可直接替换。与传统光耦合器相比,光耦仿真器具有显著的可靠性和性能优势,包括低输入电流和更宽的温度范围。
光耦仿真器使用由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅分离的输入二极管仿真器和输出级,再现了传统光耦合器的特性,同时没有老化和热漂移的缺点。光耦仿真器可用于阻断高电压、隔离接地并防止噪声电流干扰或损坏敏感电路。
ISOM-EVM 包含光耦仿真器运行所需的无源器件。评估模块中包含的各种元件直接控制光耦仿真器器件的运行和功能。如有必要,可针对任何给定的应用来移除、添加或替换元件,从而相应地修改光耦仿真器的行为。
本节描述了用于参数性能评估的 EVM 设置和操作。图 2-1 展示了 ISOM-EVM 的典型测试配置。
ISOM811x 基本 EVM 运行
ISOM871x 基本 EVM 运行
ISOM86xx 基本 EVM 运行
最简单的 EVM 设置是使用 5V 输入和 5VSRC 进行测试。输入电阻器的大小应适应高达 24V 的逻辑输入。ISOM-EVM 为元件提供了不焊接 (DNP) 封装,可通过组装这些元件,对器件应用不同的测试条件。节 2.1 列出并描述了通过修改 EVM 上的不同元件可实现的可能测试配置。
元件 | 说明 |
---|---|
R3、R5、R21 | R3、R5 和 R21 的阻值适合 5V 至 24V 的工作电压。如果需要更大的电源或更小的值,则选择一个可为阳极提供所需 IF 电流的电阻器。 |
R4、R6、R25 | R4、R6 和 R25 是 0Ω 电阻器,支持可配置的 EVM 测试条件。 |
J1、J2、J11 | 分流 J1、J2 或 J11 以将输出用作高侧输出(发射极引脚)。切勿同时分流 J1 和 J9、J2 和 J10 或者 J11 和 J12。 |
J9、J10、J12 | 分流 J9、J10、J12 以将输出用作低侧输出(集电极引脚)。切勿同时分流 J1 和 J9、J2 和 J10 或者 J11 和 J12。 |
C3、C4、C12 | C3、C4 和 C12 可用于向输入二极管添加电容。 |
R9 | 如果需要上拉电阻器,请组装 R9。 |
R10,C10 | 您可以添加或修改其中一个或多个元件,从而在额外输出阻抗、电阻或容性负载下测试器件。 |
ISOM-EVM 具有多种封装结构,可让用户灵活地测试各种常见应用,例如 4 引脚 DFH(顶部部分)、4 引脚 DFS(中间部分)、5 引脚 DFF(底部部分)和 4 引脚 DFG(底部部分)封装。这些部分可以分成更小的板。用户还可以将任何所需的光耦仿真器器件安装到不同的兼容封装中。
也可以修改电路板上的其他位置。例如,可以更改电阻器以适应不同的电流要求,并且可以添加电容器以测试具有阻性或容性负载的器件。有关 EVM 原理图,请参阅 ISOM-EVM 图 3-1、图 3-2 和图 3-3,有关替代 EVM 配置的更多信息,请参阅表 2-1。
表 3-1 列出了 ISOM8610DFGEVM 的物料清单 (BOM)。
项目编号 | 位号 | 制造商 | 说明 |
---|---|---|---|
J1、J2、J9、J10、J11、J12 | Samtec | 连接器接头表面贴装 2 位 0.100" (2.54mm) | |
J3、J7、J8 | Sullins Connector | 接头,2.54mm,2x2,金,TH | |
J4、J6 | Sullins Connector | 接头,2.54mm,4x2,金,TH | |
J5 | Samtec | 接头,2.54mm,5x2,金,黑色,TH | |
R1、R2、R7、R8、R23、R32 | Panasonic | 电阻,4.7k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | |
R3、R5、R21 | Panasonic | 电阻,1.00k,1%,0.25W,0805 | |
R4、R6、R10、R25 | Ohmite | 0Ω,跳线,0.245W,片式电阻,0805(公制 2012)- 金属元件 | |
TP0、TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP9、TP17、TP18、TP21、TP28、TP31 | Keystone | 测试点,通用,红色,TH | |
TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP19、TP20、TP35、TP38 | Keystone | 测试点,通用,黑色,TH | |
C1、C2、C3、C4、C10、C12 | Wurth Elektronik | 电容,陶瓷,15pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | |
C5、C11、C13、C14 | KEMET | 0.1µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0805(公制 2012) | |
H1、H2、H3、H4、H5、H6、H7、H8、H9、H10、H11、H12 | 3M | Bumpon,半球形,0.25 X 0.075,透明 |
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司