封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
ISO7710 的特性
- 100Mbps 数据速率
- 稳健可靠的隔离栅:
- 在 1500VRMS 工作电压下预计寿命超过 30 年
- 隔离等级高达 5000VRMS
- 浪涌能力高达 12.8kV
- CMTI 典型值为 ±100kV/µs
- 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 2.25V 至 5.5V 电平转换
- 默认输出高电平 (ISO7710) 和低电平 (ISO7710F) 选项
- 宽温度范围:-55°C 至 125°C
- 低功耗,1Mbps 时的电流典型值为 1.7mA
- 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源)
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
- 低辐射
- 宽体 SOIC (DW-16) 和窄体 SOIC (D-8) 封装选项
- 提供汽车版本:ISO7710-Q1
- 安全相关认证
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 VDE 增强型绝缘
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
ISO7710 的说明
ISO7710 器件是一款高性能单通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(D 封装)隔离额定值。此器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。
在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或者低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 的同时,ISO7710 器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。
该器件与隔离式电源搭配使用,有助于防止数据总线(例如,RS-485、RS-232 和 CAN )或其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO7710 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO7710 器件可提供 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和 8 引脚 SOIC 窄体 (D) 封装。