ISO7242CDW

已停产

四通道 2/2 数字隔离器 | DW | 16 | -40 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
ISO7242CDW 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

ISO7242CDWR 正在供货 四通道 2/2 数字隔离器 | DW | 16 | -40 to 125 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7242CDWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 ISO7242C 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 40 | TUBE

ISO7242C 的特性

  • 25Mbps 和 150Mbps 信令速率选项
    • 低通道间输出偏斜;最大值为 1ns
    • 低脉宽失真 (PWD);最大值为 2ns
    • 低抖动内容;速率为 150Mbps 时的典型值为 1ns
  • 可选默认输出 (ISO7240CF )
  • 额定工作电压下的使用寿命典型值大于 25 年(请参阅隔离寿命预测)

  • 4kV 静电放电 (ESD) 保护
  • 由 3.3V 或 5V 电源供电
  • 高电磁抗扰度
  • -40°C 至 +125°C 工作温度范围
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1 认证

ISO7242C 的说明

ISO7240x、ISO7241x 及 ISO7242x 器件是四通道数字隔离器,具有多个通道配置和输出使能功能。这些器件具有通过德州仪器 (TI) 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅隔离的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。与隔离电源配合使用时,这些器件有助于阻止高电压、隔离接地,并防止噪声电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。

ISO7240x 系列器件的所有四个通道均为相同方向。ISO7241x 系列器件的三个通道为相同方向,一个通道为相反方向。ISO7242x 系列器件在每个方向有两个通道。

带有后缀 C(C 选项)的器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入端具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。带有 M 后缀(M 选项)的器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器或额外的传播延迟。

ISO7240CF 器件在引脚 7 上具有输入禁用功能,并可通过 CTRL 引脚(引脚 10)选择高电平或低电平故障安全输出功能。当在 CTRL 引脚上施加逻辑高电平信号或该引脚未连接时,失效防护输出为逻辑高电平。如果向 CTRL 引脚施加逻辑低电平信号,则失效防护输出变为逻辑低电平输出状态。ISO7240CF 器件的输入禁用功能可防止数据跨越隔离栅传递到输出端。当输入被禁用或 VCC1 断电时,输出由 CTRL 引脚设置。

这些器件可由任一侧的 3.3V 或 5V 电源(任意组合)供电。无论使用的电源电压电平如何,信号输入引脚均可耐受 5V 电压。

这些器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7242CDWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息