ISO7221CD

已停产

双通道 1/1 数字隔离器 | D | 8 | -40 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
ISO7221CD 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

ISO7221CDR 正在供货 双通道 1/1 数字隔离器 | D | 8 | -40 to 125 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7221CDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 ISO7221C 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

ISO7221C 的特性

  • 1Mbps、5Mbps、25Mbps 和 150Mbps 信令速率选项
    • 低通道输出偏斜;最大值为 1ns
    • 低脉宽失真度 (PWD);最大值为 1ns
    • 低抖动内容;速率为 150Mbps 时的典型值为 1ns
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
  • 由 2.8V(C 级)、3.3V 或 5V 电源供电
  • 4kV ESD 保护
  • 高电磁抗扰度
  • 工作温度范围 –40°C 至 +125°C
  • 额定电压下的使用寿命典型值为 28 年(请参阅隔离寿命预测)
  • 安全相关认证

ISO7221C 的说明

ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件是双通道数字隔离器。为了方便 PCB 布局,各通道在 ISO7220x 中方向相同,在 ISO7221x 中方向相反。这些器件具有逻辑输入和输出缓冲器,该缓冲器由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离,提供符合 VDE 标准、高达 4000VPK 的电隔离。当与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。

对二进制输入信号进行调理并转换为平衡的信号,然后由隔离层进行差分。跨越该隔离层,差分比较器可接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和输出电路。电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以验证直流输出电平是否正常。如果每 4µs 没有收到此直流刷新脉冲,则输入被视为未通电或未被主动驱动,失效防护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。

生成的时间常数提供快速运行,其信号传输速率范围为 0Mbps(直流)到 150Mbps(线路上的信号传输速率是每秒进行的电压转换次数,以单位 bps 来表示)。A 选项、B 选项和 C 选项器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入上具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。M 选项器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟。

ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件需要两个 2.8V(C 级)、3.3V、5V 电源或这些电源的任意组合。通过 2.8V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。

ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件在 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7221CDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息