ISO7041FDBQR

正在供货

Ultra-low power, basic 4-channel, 3/1, digital isolator with 116uA/ch Icc and ATEX certification | DBQ | 16 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7041FDBQ 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

ISO7041 的特性

  • Ultra-low power consumption
    • 3.5 µA per channel quiescent current (3.3 V)
    • 15 µA per channel at 100 kbps (3.3 V)
    • 116 µA per channel at 1 Mbps (3.3 V)
  • Robust isolation barrier
    • >100-year projected lifetime
    • 3000 VRMS isolation rating
    • ±100 kV/µs typical CMTI
  • Wide supply range: 1.71 V to 1.89 V and 2.25 V to 5.5 V
  • Wide temperature range:
    • 1.71 V to 1.89 V: –55°C to +105°C
    • 2.25 V to 5.5 V: –55°C to +125°C
  • Small 16-QSOP package (16-DBQ)
  • Signaling rate: Up to 4 Mbps
  • Default output High (ISO7041) and Low (ISO7041F) options
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Very low emissions
  • Safety-related certifications :
    • UL 1577 Component Recognition Program
    • DIN VDE V 0884-11
    • CQC, TUV and CSA
    • IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11) and ATEX (EN 60079-0 & EN 60079-11)

ISO7041 的说明

The ISO7041 device is an ultra-low power, multichannel digital isolator that can be used to isolate CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Innovative edge based architecture combined with an ON-OFF keying modulation scheme allows these isolators to consume very-low power while meeting 3000-VRMS isolation rating per UL1577. The per channel dynamic current consumption of the device is under 120 µA/Mbps and the per channel static current consumption is 3.5 µA at 3.3 V, allowing for use of the ISO7041 in both power and thermal constrained system designs.

The device can operate as low as 1.71 V, as high as 5.5 V , and is fully functional with different supply voltages on each side of isolation barrier. The four channel isolator comes in a 16-QSOP package with three forward-direction channels and one reverse-direction channel. The device has default output high and low options. If the input power or signal is lost, default output is high for the ISO7041 device without the suffix F and low for the ISO7041F device with the F suffix. See the Device Functional Modes section for more information.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7041FDBQ 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息