封装信息
| 封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
ISO6540 的特性
- 数据速率高达 50Mbps
- 稳健可靠的 SiO2 隔离栅
- 功能隔离 (DBQ-16):
- 400VRMS、566VDC 工作电压
- 707VRMS、1000VDC 瞬态电压 (60s)
- 宽温度范围:-40°C 至 125°C
- 150kV/µs(典型值) CMTI
- 电源电压范围:1.71V 至 5.5V
- 默认输出高电平 (ISO654x) 和低电平 (ISO654xF) 选项
- 在 3.3V、1Mbps 时,每通道的电流典型值为 1.5mA (ISO6540)
- 低传播延迟:3.3V 时为 11ns(典型值)
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 低辐射
- SSOP (DBQ-16) 封装
ISO6540 的说明
ISO654x 器件是通用型功能隔离器,适用于需要与非 安全应用隔离的成本敏感、空间受限型应用。隔离栅支 持 400VRMS /566VDC 的工作电压和 707VRMS / 1000VDC 的瞬态过电压。
ISO654x 器件提供高 EMC 性能,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。 ISO654x 使用 SiO2 作为隔离 栅。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由绝缘栅 相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于将相应的输出 置于高阻抗状态。
ISO6540 和 ISO6540F 器件的所有通道均为正向。 ISO6541 和 ISO6541F 器件有一个反向通道。 ISO6542 和 ISO6542F 器件有两个反向通道。
如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默 认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。有 关更多详细信息,请参阅 器件功能模式 。
这些器件有助于防止 GPIO 或 SPI 、UART 、 RS-485、RS-232 和 CAN 等数据总线上的噪声电流损 坏敏感电路。得益于芯片设计和布局布线技术,器件的 电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级设计问题。