主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ISO6540FDBQR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 6540F
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5x109 .2 55 60 0.7 125 1000 87285 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.083641
97.537112
975371
0.069211
692
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000009
0.010495
105
0.000007
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000044
0.051310
513
0.000036
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002057
2.398750
23987
0.001702
17
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002332
23
0.000002
0
Sub-total
— —
0.085753
100
1000000
0.070959
710
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.160084
75.000117
750001
0.132466
1325
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.053361
24.999883
249999
0.044155
442
Sub-total
— —
0.213445
100
1000000
0.176621
1766
Die Attach Adhesive 2
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.160084
75.000117
750001
0.132466
1325
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.053361
24.999883
249999
0.044155
442
Sub-total
— —
0.213445
100
1000000
0.176621
1766
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
68.11
97.300000
973000
56.359564
563596
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.645
2.350000
23500
1.361202
13612
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.105
0.150000
1500
0.086885
869
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.14
0.200000
2000
0.115847
1158
Sub-total
— —
70.000
100
1000000
57.923499
579235
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.19024
95.120000
951200
0.157420
1574
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00156
0.780000
7800
0.001291
13
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0082
4.100000
41000
0.006785
68
Sub-total
— —
0.20000
100
1000000
0.165496
1655
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
43.474528
89.500001
895000
35.974239
359742
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.242874
0.499999
5000
0.200973
2010
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000971
0.001999
20
0.000803
8
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
4.856518
9.998001
99980
4.018664
40187
Sub-total
— —
48.574891
100
1000000
40.194680
401947
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.78076
100.000000
1000000
0.646062
6461
Sub-total
— —
0.78076
100
1000000
0.646062
6461
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.78076
100.000000
1000000
0.646062
6461
Sub-total
— —
0.78076
100
1000000
0.646062
6461
Total
— —
120.849054
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1925 12172 Pass
SSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 951 13980 Pass
SSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2233 32468 Pass
SSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1540 23057 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。