ISO6442FDWR

正在供货

Robust EMC, reinforced/Basic 4-channel, 2/2, digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps | DW | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

ISO6442 的特性

  • 功能安全型
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 高达 150Mbps 的数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 在 1061VRMS 和 1500VDC 工作电压下具有长工作寿命
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 10.4kV
    • 高达 最小值为 ±200kV/µsCMTI
    • 宽温度范围:–40°C 至 125°C 环境工作温度
  • 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 过压容限输入
  • 默认输出高电平 (ISO644x) 和低电平 (ISO644xF) 选项
  • 低传播延迟:5V 时最大值为 10ns,3.3V 时最大值为 12ns
  • 支持 SPI 高达:5V 时为 25MHz,3.3V 时为 20.8MHz
  • 低脉宽失真:5V 时最大值为 1.8ns,3.3V 时最大值为 2.2ns
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 小尺寸封装:
    • 宽体 SSOP (DFP-16) 封装
    • SSOP (DBQ-16) 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证