ISO224BDWVR

正在供货

±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 | DWV | 8 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO224BDWV 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

ISO224 的特性

  • 提供高级 (ISO224B) 与低级 (ISO224A) 两个版本
  • ±12V 输入电压范围针对工业应用中的隔离式电压测量进行了 优化
  • 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
  • ±4V 差分输出电压范围,共模电压为 VDD2/2
  • 低直流误差运行 (ISO224B):
    • 输入失调电压:25°C 时为 ±5mV,±15µV/°C(最大值)
    • 增益误差:25°C 时为 ±0.3%,±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.01%(最大值),±0.1ppm/°C(典型值)
  • 4.5V 至 18V 高侧单电源
  • 4.5V 至 5.5V 低侧运行
  • 安全相关认证:
    • 7071 VPEAK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准
    • 5000 VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 高 CMTI (ISO224B):80kV/µs(典型值)

ISO224 的说明

ISO224 是一款精密的隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,使用寿命极长,功率耗散较低。与隔离式电源结合使用时,该器件可将以不同共模电压电平运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

ISO224 的输入专门针对精确检测 ±10V 信号进行了优化,该信号在工业应用当中十分 普遍。该器件由高侧单电源供电运行。此独有的特性可简化隔离式电源的设计,降低系统成本。集成的高侧电源电压检测功能可简化系统级诊断。ISO224 的 ±4V 输出可支持使用更低成本的模数转换器 (ADC)。输出的差分结构具有更强的抗噪性能。

ISO224 可在 –55°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内正常运行,并采用宽体 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。




  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO224BDWV 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息