ISO224ADWVRG4

正在供货

±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 | DWV | 8 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

ISO224 的特性

  • 提供高级 (ISO224B) 与低级 (ISO224A) 两个版本
  • ±12V 输入电压范围针对工业应用中的隔离式电压测量进行了 优化
  • 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
  • ±4V 差分输出电压范围,共模电压为 VDD2/2
  • 低直流误差运行 (ISO224B):
    • 输入失调电压:25°C 时为 ±5mV,±15µV/°C(最大值)
    • 增益误差:25°C 时为 ±0.3%,±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.01%(最大值),±0.1ppm/°C(典型值)
  • 4.5V 至 18V 高侧单电源
  • 4.5V 至 5.5V 低侧运行
  • 安全相关认证:
    • 7071 VPEAK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准
    • 5000 VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 高 CMTI (ISO224B):80kV/µs(典型值)

ISO224 的说明

ISO224 是一款精密的隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,使用寿命极长,功率耗散较低。与隔离式电源结合使用时,该器件可将以不同共模电压电平运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

ISO224 的输入专门针对精确检测 ±10V 信号进行了优化,该信号在工业应用当中十分 普遍。该器件由高侧单电源供电运行。此独有的特性可简化隔离式电源的设计,降低系统成本。集成的高侧电源电压检测功能可简化系统级诊断。ISO224 的 ±4V 输出可支持使用更低成本的模数转换器 (ADC)。输出的差分结构具有更强的抗噪性能。

ISO224 可在 –55°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内正常运行,并采用宽体 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。