封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (REM) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R |
INA751B 的特性
- 具有集成型并联电阻器的精密设计
- ±35A 持续电流,25°C
- ±25A 持续电流,125°C
- 分流电阻器:800µΩ
- 分流电感:2.5nH
- 宽共模电压范围:-4V 至 +110V
- 较高的小信号带宽:1MHz
- 卓越的 CMRR
- 160dB 直流 CMRR
- 114dB 交流 CMRR(50kHz 时)
- 高测量精度
- 系统增益误差(最大值)
- 版本 A:±0.4%,±40ppm/°C 漂移
- 版本 B:±1%,±100ppm/°C 漂移
- 失调电流(最大值)
- 版本 A:温度范围内为 ±20mA、±35mA
- 版本 B:温度范围内为 ±105mA、±125mA
- 系统增益误差(最大值)
- 可通过外部电阻分压器网络调节增益:40mV/A 至 800mV/A
- TJ 为 160°C 时的开漏温度警报
INA751B 的说明
INA751x 是一款电压输出、电流检测大器,具有一个 800µΩ 的集成型分流电阻器。INA751x 可独立于电源电压在 –4V 至 +110V 的宽共模范围内监控双向电流。可调增益选项有助于优化系统动态范围。通过将开尔文连接分流电阻器和零漂移斩波放大器进行整合,可以为检测电阻器提供校准等效测量精度、±40ppm/°C 的超低温漂性能和优化的布局。
此器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取一个 4.25mA 的最大电源电流。所有版本都具有扩展额定工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 14 引脚 VQFN 封装。