INA751B
- 具有集成型并联电阻器的精密设计
- ±35A 持续电流,25°C
- ±25A 持续电流,125°C
- 分流电阻器:800µΩ
- 分流电感:2.5nH
- 宽共模电压范围:-4V 至 +110V
- 较高的小信号带宽:1MHz
- 卓越的 CMRR
- 160dB 直流 CMRR
- 114dB 交流 CMRR(50kHz 时)
- 高测量精度
- 系统增益误差(最大值)
- 版本 A:±0.4%,±40ppm/°C 漂移
- 版本 B:±1%,±100ppm/°C 漂移
- 失调电流(最大值)
- 版本 A:温度范围内为 ±20mA、±35mA
- 版本 B:温度范围内为 ±105mA、±125mA
- 系统增益误差(最大值)
- 可通过外部电阻分压器网络调节增益:40mV/A 至 800mV/A
- TJ 为 160°C 时的开漏温度警报
INA751x 是一款电压输出、电流检测大器,具有一个 800µΩ 的集成型分流电阻器。INA751x 可独立于电源电压在 –4V 至 +110V 的宽共模范围内监控双向电流。可调增益选项有助于优化系统动态范围。通过将开尔文连接分流电阻器和零漂移斩波放大器进行整合,可以为检测电阻器提供校准等效测量精度、±40ppm/°C 的超低温漂性能和优化的布局。
此器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取一个 4.25mA 的最大电源电流。所有版本都具有扩展额定工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 14 引脚 VQFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | INA751x具有 35A EZShunt 技术 的 –4V 至 110V、双向、 超精密、高带宽 电流检测放大器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-2-10 |
| 功能安全信息 | INA75X-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025-11-11 | |||
| 应用手册 | 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-11 | |
| 证书 | INA751BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-10-31 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
INA75XXEVM — INA75xx 评估模块
INA75xx 评估模块 (EVM) 具有采用 25A EZShunt™ 技术的 INA750x -4V 至 110V 双向超精密电流检测放大器。INA750 还具有增强型 PWM 抑制功能。该 EVM 提供了一个便于进行增益和基准电压配置的平台。
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (REM) | 14 | Ultra Librarian |