封装信息
| 封装 | 引脚 TO-CAN (LMC) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 20 | TUBE |
INA117 的特性
- 共模输入范围:±200V (VS = ±15V)
- 受保护的输入:
- ±500V 共模电压
- ±500V 差分电压
- 单位增益:0.05% 增益误差(最大值)
- 非线性度:0.001%(最大值)
- CMRR:70dB(最小值)
INA117 的说明
INA117 是一款精密单位增益差分放大器,具有非常高的共模输入电压范围。INA117 是一款单片 IC,包括一个精密运算放大器和一个集成式薄膜电阻器网络。该器件可在出现高达 ±200V 共模信号时精确测量小差分电压。INA117 输入可防止瞬时共模或高达 ±500V 差分过载的影响。
在很多无需电隔离的应用中,INA117 可以取代隔离放大器。这一设计可以免除对于成本高昂的隔离式输入侧电源的需要并去除相关的纹波、噪声、和静态电流。INA117 具有 0.001% 的低非线性和 200kHz (CSO: SHE) 或 500kHz (CSO: TID) 的高带宽(参见第 5 节中的规格说明)。
INA117 采用 8 引脚塑料迷你 DIP 和 SO-8 表面贴装式封装,其额定温度范围为 –40°C 至 85°C。