主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

INA117AM 最后可采购期限

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 INA117AM
铅涂层/焊球材料 —
MSL 等级/回流焊峰 Level-NC-NC-NC

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.71x109 0.2 55 60 0.7 125 1000 55055 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.031761
99.129213
991292
0.004599
46
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.000001
0.003121
31
0.000000
0
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.003121
31
0.000000
0
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.000276
0.861423
8614
0.000040
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.003121
31
0.000000
0
Sub-total
— —
0.032040
100
1000000
0.004640
46
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.701811
71.000014
710000
0.101632
1016
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.286655
28.999986
290000
0.041512
415
Sub-total
— —
0.988466
100
1000000
0.143144
1431
Header - Eyelet
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
151.2
54.000000
540000
21.895845
218958
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
81.2
29.000000
290000
11.758880
117589
Other Nonferrous Metals and Alloys
Cobalt
7440-48-4
47.6
17.000000
170000
6.893136
68931
Sub-total
— —
280.0
100
1000000
40.547861
405479
Header - Glass
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
69.603
34.456931
344569
10.079474
100795
Other Inorganic Materials
Lithium Oxide
12057-24-8
2.82
1.396040
13960
0.408375
4084
Other Inorganic Materials
Potassium Oxide
12136-45-7
4.23
2.094059
20941
0.612562
6126
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
114.21
56.539604
565396
16.539183
165392
Other Nonferrous Metals and Alloys
Barium Oxide
1304-28-5
5.267
2.607426
26074
0.762734
7627
Other Nonferrous Metals and Alloys
Sodium Oxide
1313-59-3
2.82
1.396040
13960
0.408375
4084
Other Organic Materials
Polyethylene
9002-88-4
3.05
1.509901
15099
0.441682
4417
Sub-total
— —
202.000
100
1000000
29.252386
292524
Header - Pin
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
100.98
54.000000
540000
14.623297
146233
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
54.23
29.000000
290000
7.853252
78533
Other Nonferrous Metals and Alloys
Cobalt
7440-48-4
31.79
17.000000
170000
4.603630
46036
Sub-total
— —
187.00
100
1000000
27.080179
270802
Header - Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
9.715
67.000000
670000
1.406866
14069
Precious Metals
Gold
7440-57-5
4.785
33.000000
330000
0.692934
6929
Sub-total
— —
14.500
100
1000000
2.099800
20998
Lid
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.00047
0.019990
200
0.000068
1
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000705
0.029985
300
0.000102
1
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.000705
0.029985
300
0.000102
1
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
2.342595
99.634017
996340
0.339240
3392
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.001176
0.050017
500
0.000170
2
Other Nonferrous Metals and Alloys
Cobalt
7440-48-4
0.00094
0.039980
400
0.000136
1
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.004232
0.179993
1800
0.000613
6
Other Nonferrous Metals and Alloys
Titanium
7440-32-6
0.000071
0.003020
30
0.000010
0
Other Plastics and Rubber
Carbon
7440-44-0
0.000306
0.013015
130
0.000044
0
Sub-total
— —
2.351200
100
1000000
0.340486
3405
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
3.670264
100.000000
1000000
0.531505
5315
Sub-total
— —
3.670264
100
1000000
0.531505
5315
Total
— —
690.541970
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TO Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 450 12857 Pass
TO High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 300 8354 Pass
TO Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1220 22582 Pass
TO Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 471 18435 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。