DP83848MPHPREP

正在供货

增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层 | PHP | 48 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DP83848MPHPREP.A, V62/12615-01XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DP83848MPHPEP 正在供货
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-4-260C-72 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

DP83848-EP 的特性

  • 低功耗 3.3V、0.18µm CMOS 技术
  • 低功耗典型值低于 270mW
  • 3.3V MAC 接口
  • 适用于 10/100Mbps 的自动 MDIX 功能
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • SNI 接口(可配置)
  • RMII 版本 1.2 接口(可配置)
  • MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC、10BASE-T 收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS、100BASE-TX 收发器和滤波器
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成了具有自适应均衡和基线漂移补偿功能且符合 ANSI X3.263 标准的 TP-PMD 物理子层
  • 可实现长达 150m 的无错运行
  • 可编程 LED 支持链路、10/100Mbps 模式、活动和碰撞检测
  • 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
  • 10/100Mbps 数据包 BIST(内置自检)
  • 7mm × 7mm 无引线 48 引脚 PQFP 封装

DP83848-EP 的说明

需要以太网连接的 应用 数量持续增长。随着此类市场需求的增加,应用要求也出现了变化。DP83848-EP 设计用于在最严苛的环境中实现以太网连接。我们的器件可在 –55°C 至 125°C 的军用级温度范围内满足 IEEE 802.3u 标准。此器件非常适合严苛环境,例如航空电子设备、国防和工业控制 应用。

DP83848-EP 是一款高度可靠、功能丰富的强大器件,包含了增强型 ESD 保护、MII 和 RMII,从而在 MPU 选择方面实现最大的灵活性,所有这些特性都融入于 48 引脚 PQFP 封装中。

DP83848-EP 配备 集成子层以支持 10BASE-T 和 100BASE-TX 以太网协议,这些协议确保了与基于其他标准的以太网解决方案的兼容性和互操作性。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DP83848MPHPEP 正在供货
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息