封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1) |
DP83848-EP 的特性
- 低功耗 3.3V、0.18µm CMOS 技术
- 低功耗典型值低于 270mW
- 3.3V MAC 接口
- 适用于 10/100Mbps 的自动 MDIX 功能
- 能量检测模式
- 25MHz 时钟输出
- SNI 接口(可配置)
- RMII 版本 1.2 接口(可配置)
- MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
- IEEE 802.3u MII
- IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
- IEEE 802.3u ENDEC、10BASE-T 收发器和滤波器
- IEEE 802.3u PCS、100BASE-TX 收发器和滤波器
- IEEE 1149.1 JTAG
- 集成了具有自适应均衡和基线漂移补偿功能且符合 ANSI X3.263 标准的 TP-PMD 物理子层
- 可实现长达 150m 的无错运行
- 可编程 LED 支持链路、10/100Mbps 模式、活动和碰撞检测
- 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
- 10/100Mbps 数据包 BIST(内置自检)
- 7mm × 7mm 无引线 48 引脚 PQFP 封装
DP83848-EP 的说明
需要以太网连接的 应用 数量持续增长。随着此类市场需求的增加,应用要求也出现了变化。DP83848-EP 设计用于在最严苛的环境中实现以太网连接。我们的器件可在 –55°C 至 125°C 的军用级温度范围内满足 IEEE 802.3u 标准。此器件非常适合严苛环境,例如航空电子设备、国防和工业控制 应用。
DP83848-EP 是一款高度可靠、功能丰富的强大器件,包含了增强型 ESD 保护、MII 和 RMII,从而在 MPU 选择方面实现最大的灵活性,所有这些特性都融入于 48 引脚 PQFP 封装中。
DP83848-EP 配备 集成子层以支持 10BASE-T 和 100BASE-TX 以太网协议,这些协议确保了与基于其他标准的以太网解决方案的兼容性和互操作性。