TICS100MOD-EVM

TICS100MOD-EVM

立即订购

概述

The TICS100MOD evaluation module (EVM) consists of two boards: the carrier board and the development board. The carrier board contains the TICS100MOD, the Ethernet connector and configuration headers. The development board provides the power input, a USB-to-UART bridge, the host interface, and the debug connectors.

特性
  • Supports EtherCAT, EtherNet/IP, and PROFINET on one common module and API
  • Host interface: SPI plus GPIO control signals
  • USB-to-UART bridge for ICS configurator, firmware flashing, and console
  • Power supply: external 3.3V, or 5V on USB TypeC™
  • RJ45, JTAG debug connector, User LED, status LEDs, and MCU reset push-buttons
  • Host examples for AM64x-EVM (Linux®) and LPAM261x (FreeRTOS) included in the SDK
实时电机控制和自动化 MCU
TICS100MOD — Multi-protocol industrial communications module
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TICS100MOD-EVM

支持的产品和硬件

TICS100MOD-EVM

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

TICS100MOD-SDK — TICS100MOD software development kit (SDK)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
实时电机控制和自动化 MCU
TICS100MOD — Multi-protocol industrial communications module
硬件开发
评估板
TICS100MOD-EVM — TICS100MOD carrier and development board evaluation module

TICS100MOD-SDK — TICS100MOD software development kit (SDK)

close
版本: 2026.00.00.01
发布日期: 2026-10-23
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
实时电机控制和自动化 MCU
TICS100MOD — Multi-protocol industrial communications module
硬件开发
评估板
TICS100MOD-EVM — TICS100MOD carrier and development board evaluation module

文档

Download PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X 11.01.05.03

Download MCU-PLUS-SDK-AM261X 26.00.00.06

发布信息

The TICS100MOD-SDK provides all Software to develop applications based on TICS100MOD

  • Latest Firmware for TICS100MOD
  • Configuration Tool to generate host code based on fieldbus configuration files (GSDML/ESI/EDS/...)
  • Host usage examples based on TI EVMs
  • Documentation

新增功能

  • Initial Release of TICS100MOD-SDK
  • Support of PROFINET
  • Support of Ethernet/IP
  • Support of EtherCAT
  • Host Example based on AM64x Linux
  • Host Example based on AM261x FreeRTOS
认证

TICS100MOD-EVM-DOC-CERT — TICS100MOD-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TICS100MOD-EVM — TICS100MOD carrier and development board evaluation module

TICS100MOD-EVM-DOC-CERT — TICS100MOD-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-11-6
硬件开发
评估板
TICS100MOD-EVM — TICS100MOD carrier and development board evaluation module

发布信息

TICS100MOD-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TICS100MOD Carrier and Development Board Evaluation Module PDF | HTML 2026-10-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频