封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 49 |
工作温度范围 (°C) -10 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DLPA1000 的特性
- 具有降压/升压直流/直流转换器和集成式 MOSFET 的高效 RGB LED 驱动器
- 通过六个低阻抗 (<100mΩ) MOSFET 开关进行通道选择
- 每个通道具有独立的 10 位电流控制
- DMD 调节器
- 仅需一个电感器
- VOFS:8.5V
- VBIAS:16V
- VRST:–10V
- 复位信号生成和电源定序
- RGB LED 闪光灯解码器支持:
- 共阳极 RGB
- 阴极-阴极-阳极 RGB
- 33MHz 串行外设接口 (SPI)
- 用于测量模拟信号的多路复用器
- 电池电压
- LED 电压,LED 电流
- 光传感器(用于白点修正)
- 外部温度传感器
- 监控和保护电路
- 热模警告和热关断
- 电池电量不足和欠压锁定
- 过流和欠压保护
- 间距为 0.4mm 的 49 焊球 DSBGA 封装
DLPA1000 的说明
DLPA1000 是一款专用于 DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 的 PMIC/RGB LED 驱动器,与 DLPC2607 数字控制器搭配使用。为确保这些芯片组可靠运行,必须使用 DLPA1000。