封装信息
封装 | 引脚 SOP (DVS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 70 |
包装数量 | 包装 20 | TUBE |
DCR021205 的特性
- 1kV 隔离(运行):1 秒测试
- 在隔离层中施加连续电压:60VDC/42.5VAC
- UL1950 认证元件
- 10 引脚 PDIP 和 SOP 封装
- 输入电压:12V 或 24V
- 5V 输出电压
- 器件间同步
- 400kHz 开关频率
- 短路保护
- 过热保护
- 高效率
- 55°C 时 125FIT
DCR021205 的说明
DCR02 系列是高效的输入隔离式、输出稳压直流/直流转换器系列。除了电隔离式 2W 标称输出功率能力,这一系列的转换器还提供超低的输出噪声和高精度。
DCR02 系列采用标准的模塑封装,提供标准的 JEDEC 外形,适合大批量组装。它们使用与标准器件封装相同的技术制造,因此可实现超高的可靠性。