封装信息
封装 | 引脚 PDIP (NVA) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 100 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
DCPA10512 的特性
- 2.0kV 直流隔离(运行)
- 具有软启动,可减小浪涌电流
- 频率同步
- EN55022 B 类 EMC 性能
- UL1950 认证组件
- 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装
DCPA10512 的说明
DCPA1 系列是一系列 1W、隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCPA1 系列器件需要至少两个外部组件,其包含片上器件保护装置,且能够同步至外部时钟。
DCPA1 系列器件集 这些特性 和小型尺寸于一体,适合各种 应用且在需要信号路径隔离的 应用中 是一种易于使用的解决方案。
警告:此产品具有运行隔离功能,仅可用于信号隔离。不可作为需要增强型隔离的安全隔离电路的一部分使用。请参见功能 描述部分中的定义。