7-pin (NVA) package image

DCPA10505P 正在供货

具有软启动和 Fsync 的 1W、5V 输入至 5V 输出、2kVDC 隔离式直流/直流转换器模块

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (NVA) | 7
工作温度范围 (°C) -40 to 100
包装数量 | 包装 25 | TUBE

DCPA10505 的特性

  • 2.0kV 直流隔离(运行)
  • 具有软启动,可减小浪涌电流
  • 频率同步
  • EN55022 B 类 EMC 性能
  • UL1950 认证组件
  • 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装

DCPA10505 的说明

DCPA1 系列是一系列 1W、隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCPA1 系列器件需要至少两个外部组件,其包含片上器件保护装置,且能够同步至外部时钟。

DCPA1 系列器件集 这些特性 和小型尺寸于一体,适合各种 应用且在需要信号路径隔离的 应用中 是一种易于使用的解决方案。

警告:此产品具有运行隔离功能,仅可用于信号隔离。不可作为需要增强型隔离的安全隔离电路的一部分使用。请参见功能 描述部分中的定义。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息