封装信息
封装 | 引脚 PDIP (NVA) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
DCP020505 的特性
- 1kV 隔离(工作):1 秒测试
- 在隔离层中施加连续电压:60VDC/42.5VAC
- UL1950 认证组件
- EN55022 B 类 EMC 性能
- 7 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
- 输入电压:5V、12V、15V 或 24V
- 输出电压:3.3V、±5V、7V、9V、±12V 或 ±15V
- 器件间同步
- 过热保护
- 短路保护
- 高效率
DCP020505 的说明
DCP02 系列器件是一系列 2W 隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCP02 系列器件具有片上器件保护,只需要最少的外部元件即可提供额外的功能,例如输出禁用和开关频率同步。
DCP02 系列器件集这些特性和较小的尺寸于一体,非常适合用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。