封装信息
封装 | 引脚 VSON (DTD) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD87503Q3E 的特性
- 双 N 沟道共源极 MOSFET
- 针对 5V 栅极驱动器进行了优化
- 低热阻
- 低 Qg 和 Qgd
- 无铅引脚镀层
- 符合 RoHS 标准
- 无卤素
- 小外形尺寸无引线 (SON) 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
CSD87503Q3E 的说明
CSD87503Q3E 是一款 30V、13.5mΩ、共源极、双路 N 沟道器件,专为 USB Type-C/PD 和电池保护而设计。此 3.3 × 3.3mm SON 器件具有低漏极至漏极导通电阻,可最大限度地较少损耗,且具有较少的组件数量,适用于空间受限的 应用。