封装信息
| 封装 | 引脚 PICOSTAR (YJC) | 3 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD17382F4 的特性
- 低导通电阻
- 低 Qg 和 Qgd
- 低阈值电压
- 超小封装尺寸(0402 外壳尺寸)
- 1.0mm × 0.6mm
- 超薄型封装
- 厚度为 0.36mm
- 集成型 ESD 保护二极管
- 额定值 > 3kV 人体放电模型 (HBM)
- 额定值 > 2kV 充电器件模型 (CDM)
- 无铅且无卤素
- 符合 RoHS
CSD17382F4 的说明
该 30V、54mΩ N 沟道 FemtoFET™ MOSFET 技术经过设计和优化,能最大限度地减小在许多手持式和移动应用中的空间占用。这项技术能够在替代标准小信号 MOSFET 的同时将封装尺寸减小至少 60%。
.
.
.
.
.