CDCE949PWR

正在供货

具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 | PW | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CDCE949PWR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCE949PW 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

CDCE949 的特性

  • 可编程时钟发生器系列器件
    • CDCEx913:1 个 PLL,3 个输出
    • CDCEx925:2 个 PLL,5 个输出
    • CDCEx937:3 个 PLL,7 个输出
    • CDCEx949:4 个 PLL,9 个输出
  • 系统内可编程和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶体:8MHz 至 32MHz
    • 片上 VCXO 拉动范围:±150ppm
    • 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
  • 高达 230MHz 的自由可选输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 已集成的 PLL 环路滤波器组件
    • 低电平周期抖动:60ps(典型值)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE949:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL949:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2](例如:SSC 选择、频率切换、输出使能或断电)
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成适用于 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 启用 0ppm 时钟生成功能
  • 1.8V 器件内核电源
  • 宽温度范围:-40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)

CDCE949 的说明

CDCE949 和 CDCEL949 是基于 PLL 的低成本、高性能、模块化可编程时钟合成器、倍频器和分频器。这些器件可从单个输入频率中生成多达九个输出时钟。借助最多四个独立的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。

CDCEx949 具有独立的输出电源引脚 (VDDOUT):CDCEL949 为 1.8V,CDCE949 为 2.5V 至 3.3V。

该输入接受一个外部晶体或 LVCMOS 时钟信号。如果使用了外部晶振,对于大多数应用来说,一个片载负载电容器就足够用了。负载电容器的值可在 0pF 至 20pF 的范围内进行编程。此外,还可以选择片上 VCXO,从而使输出频率与外部控制信号(即 PWM 信号)同步。

深 M/N 分频比允许从基准输入频率(例如 27MHz)生成 0ppm 音频或视频、网络(WLAN、Bluetooth、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、Memory Stick)时钟。

所有 PLL 均支持展频时钟 (SSC)。SSC 可以是中心展频或向下展频时钟。这是一种降低电磁干扰 (EMI) 的常用技术。

根据 PLL 频率和分频器设置,自动调整内部环路滤波器元件以实现高稳定性,并优化每个 PLL 的抖动传输特性。

为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。CDCEx949 预设为出厂默认配置。该器件可以在 PCB 组装之前重新编程为不同的应用配置,或者通过系统内编程进行重新编程。所有器件设置均可通过 SDA 和 SCL 总线(一种两线制串行接口)进行编程。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCE949PW 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息