时钟抖动清除器

采用 SiGe 和 BAW 技术打造适合高速通信、数据转换器时钟和时序敏感型应用的抖动清除器
查看全部产品

按类别浏览

借助我们精选的以极小相位噪声和符合 JESD204B 标准而闻名的时钟抖动清除器,实现卓越性能。通过采用内部锁相环 (PLL),这些器件可高效降低系统内的相位噪声和抖动。我们的产品采用我们先进的体声波 (BAW) 谐振器技术,能够无缝满足高速电信、工业和航天应用的严苛系统级要求。得益于方便的操作和广泛的可配置性,我们的抖动清除器提供了多功能性,具有多达 16 路输出的多个输出选项。

按功能选择


JESD204 受支持

支持 JESD204,为高速数据转换器、AFE 和 FPGA 提供时钟

集成 BAW VCO

使用我们具有集成体声波 (BAW) 压控振荡器 (VCO) 的抖动清除器,提高相位噪声性能

航天与高可靠性

借助具有扩展温度范围的汽车级耐辐射器件,实现在太空环境、恶劣环境和汽车环境中运行

详细了解 TI 时钟抖动清除器和 BAW 技术

满足关键型设计要求的航天产品

我们的耐辐射时钟解决方案可满足射频前端和数据处理的时钟要求。

凭借我们在航天领域 60 年的专业知识积累,我们的耐辐射系统知识可帮助您满足任务关键型设计要求,并针对从近地轨道到外太空任务等各种任务设计,更快地实现航天级认证。

除了传统的耐辐射陶瓷 (QML-V) 封装外,我们的产品还采用:

  • 耐辐射塑料 (QML-P) 封装(SEL ≥ 65MeV⋅cm2/mg 且 TID ≥ 100krad (Si))
  • 抗辐射塑料(航天 EP)(SEL⋅≥ 43MeV⋅cm2/mg 且 TID ≥ 30krad (Si))

随时获取我们的所有航天级产品

使用我们的航天参数选择表查看所有产品。
技术文章

How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)

了解我们的航天增强型产品资质认证流程,该流程攻克了多重挑战,同时无需再使用高风险和资源密集型升级筛选方法。

LMX2615-SP正在供货

具有同步功能和 JESD204B 支持的耐辐射 QML-V、40MHz 至 15GHz 合成器

LMK04832-SP正在供货

耐辐射型、QML-V、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器

LMX1906-SP正在供货

具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射、QML-P、15GHz 缓冲器、倍频器和分频器

高性能同步器和射频合成器

我们的时钟产品系列包括时钟分配解决方案、高性能网络同步器和射频合成器等。

  • 通过向数据转换器、现场可编程门阵列和片上系统 (SoC) 提供相位同步时钟和 SYSREF 信号,支持 JESD204B 与 JESD204C 应用
  • IEEE 1588v2 精密时间协议 (PTP) 软件提供全时序支持,具有 1pps 的信号偏差 ±2ns,符合 ITU-T 规范的 D 类性能要求;并提供部分时序支持,在 PDV 超过 230µs 时小于 ±1µs

用户指南

How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices

LMX2820 是我们产品系列中支持相位同步的一款射频合成器
应用手册

ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216

ITU-T G.8262 合规性测试应用报告

<i></i>JESD204B 与 JESD204C 参考设计

适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计

LMK05318B正在供货

采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟

LMK5B33216正在供货

具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器

更出色的抖动性能的优势

BAW 技术提供超低抖动性能,可满足 800Gbps 和 1.6TBps 基于以太网的网络以及 5G/6G 无线基础设施应用对时钟的严格要求。

  • 压控 BAW 振荡器 (VBCO):我们的网络同步器内置 BAW 技术作为 VCO,与传统的 LC 调谐 VCO 相比,可实现至少 20dB 的优势以及小于 50fs 的抖动性能的时钟。
  • BAW 参考时钟:我们基于 BAW 的振荡器和时钟发生器提供干净的时钟源,可满足 EtherCAT、串行器/解串器、PCIe 和 ASIC/FPGA 时钟的严格误码率要求。

应用手册

How to use the LMK05318 as a jitter cleaner

本应用报告概述了使用 LMK05318 消除输入抖动的两种方法。
应用手册

ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216

本应用报告详细介绍了 LMK5C33216 是如何符合 ITU-T G.8262(同步以太网设备从站时钟的时序特性)标准的。

LMK6P正在供货

低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVPECL 振荡器

LMK5B33216正在供货

具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器

LMK5C33414A正在供货

具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、四输入和 14 输出网络同步器

Technical Resources

更多文献资料

Total Ionizing Dose and Single Event Effects Test Results of LMK04832-SP

了解有关 ELDRS 表征和单粒子效应的更多信息。此外,还提供单粒子翻转 (SEU) 和辐射批次验收测试 (RLAT) 数据。
白皮书

TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks

了解如何使用采用 BAW 技术的 LMK05318 同步器来降低相位噪声和均方根抖动,无需高频低噪声温度补偿或恒温晶体振荡器。
应用手册

适用于快速数据中心交换机的 112G 和 224G PAM4 串行器/解 串器时钟 (Rev. A)

了解使用超高性能时钟同步器生成高速串行链路所需参考时钟的优势。