CDCDB800RSLT

正在供货

适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 8 路输出时钟缓冲器 | RSL | 48 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CDCDB800RSLT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCDB800RSLR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RSL) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

CDCDB800 的特性

  • 具有可编程集成 85Ω(默认值)或 100Ω 差分输出终端的 8 个 LP-HCSL 输出
  • 8 种硬件输出使能 (OE#) 控制
  • 使用第 7 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:11.3fs,RMS(最大值)
  • 使用第 6 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:16.1fs,RMS(最大值)
  • 使用第 5 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:25fs,RMS(最大值)
  • 使用 DB2000Q 滤波器之后的附加相位抖动:38fs,RMS(最大值)
  • 支持公共时钟 (CC) 和单独基准 (IR) 架构
    • 与展频技术兼容
  • 输出到输出偏斜:< 50ps
  • 输入到输出延迟:< 3ns
  • 失效防护输入

  • 可编程输出压摆率控制

  • 3.3V 内核和 IO 电源电压
  • 硬件控制的低功耗模式 (PD#)
  • 电流消耗:72mA(最大值)
  • 6mm × 6mm,48 引脚 VQFN 封装

CDCDB800 的说明

CDCDB800 是一款符合 DB800ZL 标准的 8 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为第 1 代到第 7 代 PCIe、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配基准时钟。使用 SMBus 接口和 8 输出使能引脚,可以单独配置和控制所有 8 个输出。CDCDB800 是一款 DB800ZL 衍生缓冲器,符合或超过 DB800ZL 中的系统参数规格。该器件还符合或超过了 DB2000Q 规格中的参数。CDCDB800 采用 6mm × 6mm 48 引脚 VQFN 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCDB800RSLR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息