选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

CC33XX-DESIGN-TOOLS

Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2026-6-1

CC330x Reference Design Files

SHA-256 校验和

CC335x Reference Design Files

SHA-256 校验和

CC330xMOD Certification Resources

SHA-256 校验和

CC335xMOD Certification Resources

SHA-256 校验和

BP-CC3351 Reference Design Files

SHA-256 校验和

BP-CC33x1MOD Reference Design Files

SHA-256 校验和
产品
Wi-Fi 产品
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350 — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3350MOD — SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块 CC3351 — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351MOD — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块
硬件开发
评估板
BP-CC3301 — SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3301MOD — SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351MOD — SimpleLink™ CC3351MOD 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 M2-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

文档

Design Checklist for CC33xx and CC33xMOD devices

发布信息

Design files and Design checklist for CC33xx and CC33xxMOD devices

新增功能

  • CC33x1 Design Checklist
  • CC330x and CC335x Reference Designs
  • CC330xMOD and CC335xMOD Resources
  • EVM Design Files