选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL

CC33XX QuickTrack Control 应用是一款用于 Wi-Fi® 认证的 Wi-Fi 自动化测试工具

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.2.1
发布日期: 2024-6-18

CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer

SHA-256 校验和

CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer

SHA-256 校验和
产品
Wi-Fi 产品
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350 — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3350MOD — SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块 CC3351 — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351MOD — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块
硬件开发
评估板
BP-CC3301 — SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3301MOD — SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 M2-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

文档

发布信息

Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.

新增功能

  • fixed paths
  • fix wps APUT settings file
  • wps pin checksum script
  •