封装信息
封装 | 引脚 VSON-CLIP (DPC) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
BQ500101 的特性
- 5A 电流时系统效率达 98%
- 最大额定持续电流 10A,峰值 15A
- 高频工作(高达 600kHz)
- 高密度小外形尺寸无引线 (SON) 3.5mm x 4.5mm 封装
- 超低电感封装
- 系统已优化的印刷电路板 (PCB) 封装
- 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
- 输入电压高达 24V
- 集成型自举二极管
- 击穿保护
- 符合 RoHS 绿色环保标准-无铅引脚镀层
- 无卤素
- 包含高效栅极驱动器和场效应管 (FET) 的优化型功率级
- 针对 15W 无线电源发射器设计进行了优化
应用
- 用于 15W 或 5W 系统的无线电源发射器,符合 WPC (Qi) 1.2 规范
- 专用无线充电器和发射器
- 以无线方式供电的工业和医疗系统
- 更多相关信息,请访问 www.ti.com/wirelesspower
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
BQ500101 的说明
bq500101 NexFET功率级针对涵盖 WPC v1.2 中等功率规范的无线电源 应用 进行了优化。该器件既可用于固定频率发射器类型中的电源轨电压控制,也可用于固定频率和频率可变两种发射器类型中的线圈驱动器。这个组合在小型 3.5mm x 4.5mm 外形尺寸封装中实现具有高电流、高效率和高速开关功能的器件。此外,印刷电路板 (PCB) 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。