3-pin (DBZ) package image

ATL432BQDBZR 正在供货

2.5V 精密可编程并联稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

ATL432 的特性

  • 可调节稳压输出:2.5V 至 36V
  • 超低工作电流
    • IKA(min) = 35µA(最大值)
    • IREF = 150nA(最大值)
  • 内部补偿确保稳定性
    • 无需容性负载即可保持稳定
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • 0.5% (ATL43xB)
    • 1% (ATL43xA)
  • 温度漂移典型值
    • 5mV(–40°C 至 85°C);“I”版本
    • 6mV(–40°C 至 125°C);“Q”版本
  • 扩展级阴极电流范围:35µA 至 100mA
  • 低输出阻抗:0.3Ω(最大值)
  • ATL431AQ、ATL431BI 和 ATL431BQ 目前均为预览状态
  • ATL432AI、ATL432AQ、ATL432BI 和 ATL432BQ 目前均为预览状态

应用

  • 反激式开关模式电源 (SMPS) 中的二次侧稳压
  • 工业、计算、消费类和便携式产品
  • 可调节电压和电流基准
  • 电源管理
  • 电源隔离
  • 齐纳二极管替代产品

All trademarks are the property of their respective owners.

ATL432 的说明

ATL431 和 ATL432 为三引脚可调节分流稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。 这两款稳压器均可通过两个外部电阻将输出电压设置为 Vref(约为 2.5V)至 36V 范围内的任意值。 其输出阻抗典型值均为 0.05Ω。此类器件的有源输出电路具有出色的导通特性,因此成为了许多应用中齐纳二极管的绝佳替代产品,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。

ATL43X 的阴极电流范围相比其上一代产品 TL43X 有 20 倍以上的提升。 另外稳定性也有所提高,可支持范围更为宽泛的负载电容类型和容值。

ATL431 和 ATL432 这两款器件的功能完全相同,只是引脚分配和订货编号有所不同。 ATL43X 提供 A 和 B 两个等级,25°C 温度下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。 此外,这两款器件的输出温度漂移较低,可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。

ATL43xxI 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C;ATL43xxQ 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息