AMC1336DWVR

正在供货

±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器 | DWV | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC1336DWVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC1336DWV 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

AMC1336 的特性

  • 输入结构专为电压测量而优化:
    • 输入电压范围:±1V
    • 输入电阻:1.5GΩ(典型值)
  • 出色的直流性能:
    • 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
    • 温漂:±4µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰性:115kV/µs(典型值)
  • 高侧电源缺失检测
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准的 8000VPEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • IEC 62368-1 终端设备标准

AMC1336 的说明

AMC1336 是一款精密 Δ-Σ 调制器,通过抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离隔栅将输出与输入电路隔离开。该隔离层经过认证,可以按照 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准提供高达 8000VPEAK 的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1336 独有的双极 ±1V 宽输入电压范围及其高输入电阻支持与高电压应用中的电阻分压器 直接连接。与数字滤波器(例如集成到 TMS320F28004x、TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中的数字滤波器)配合使用以抽取输出位流时,该器件可在 82kSPS 的数据速率下实现具有 87dB 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,AMC1336 由
3.3V 或 5V 电源供电。隔离式数字接口由 3.0V、3.3V 或 5V 电源供电。

AMC1336 的额定扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC1336DWV 正在供货
包装数量 | 包装 64 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息