AMC131M01DFMR

正在供货

24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC | DFM | 20 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC131M01DFMR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DFM) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 850 | LARGE T&R

AMC131M01 的特性

  • 具有差分输入的隔离式 Δ-Σ ADC
  • 单电源运行(3.3V 或 5V),具有集成直流/直流转换器
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 可编程数据速率高达 64kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 低漂移内部电压基准
  • 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 4 线 SPI 接口
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7070V PEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
  • 封装:20 引脚宽体 SOIC
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C

AMC131M01 的说明

AMC131M01 是一款精密的单通道数据和电源隔离式 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。 AMC131M01 具有宽动态范围、低功耗和特定于电能测量的功能,非常适合电能计量和功率计量应用。由于该器件具有高输入阻抗,因此 ADC 输入可直接连接到电阻分压器网络或分流传感器。

AMC131M01 具有完全集成的隔离式直流/直流转换器,能实现器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅已通过 VDE 0884-17 和 UL1577 认证。该隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件分开,并保护低压器件免受损坏,使 AMC131M01 成为使用分流传感器的多相电能计量应用的理想选择。