主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

AMC131M01DFMR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 AMC131M01
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
3.333x109 .3 55 60 0.7 125 1000 87285 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.167435
97.534762
975348
0.023525
235
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000583
6
0.000000
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000019
0.011068
111
0.000003
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000088
0.051262
513
0.000012
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004119
2.399413
23994
0.000579
6
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000005
0.002913
29
0.000001
0
Sub-total
— —
0.171667
100
1000000
0.024119
241
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.054868
75.000342
750003
0.007709
77
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.018289
24.999658
249997
0.002570
26
Sub-total
— —
0.073157
100
1000000
0.010279
103
Die Attach Adhesive 2
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.31539
75.000000
750000
0.044313
443
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.10513
25.000000
250000
0.014771
148
Sub-total
— —
0.42052
100
1000000
0.059083
591
Die Attach Adhesive 3
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.367722
75.000000
750000
0.051665
517
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.122574
25.000000
250000
0.017222
172
Sub-total
— —
0.490296
100
1000000
0.068887
689
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
212.5936
97.520000
975200
29.869566
298696
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
5.014
2.300000
23000
0.704471
7045
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0654
0.030000
300
0.009189
92
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.327
0.150000
1500
0.045944
459
Sub-total
— —
218.0000
100
1000000
30.629170
306292
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
4.94624
95.120000
951200
0.694951
6950
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.04056
0.780000
7800
0.005699
57
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.2132
4.100000
41000
0.029955
300
Sub-total
— —
5.20000
100
1000000
0.730604
7306
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
432.987493
89.500000
895000
60.835080
608351
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
2.418925
0.500000
5000
0.339861
3399
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.009676
0.002000
20
0.001359
14
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
48.368815
9.998000
99980
6.795856
67959
Sub-total
— —
483.784909
100
1000000
67.972157
679722
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.267601
100.000000
1000000
0.037598
376
Sub-total
— —
0.267601
100
1000000
0.037598
376
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.538219
100.000000
1000000
0.216121
2161
Sub-total
— —
1.538219
100
1000000
0.216121
2161
Semiconductor Device 3
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.793455
100.000000
1000000
0.251982
2520
Sub-total
— —
1.793455
100
1000000
0.251982
2520
Total
— —
711.739824
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOIC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5061 85659 Pass
SOIC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5627 75195 Pass
SOIC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13223 189952 Pass
SOIC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7777 139298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。