AMC1301SDWVRG4

正在供货

用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器 | DWV | 8 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

AMC1301 的特性

  • ±250mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 固定增益:8.2 V/V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.2mV(最大值)
    • 温漂±3µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±50ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.03%(最大值)
  • 高侧和低侧以 3.3V 电压运行
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7070V PK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
  • 针对更大工业温度范围进行了全面优化: –40°C 至 +125°C

AMC1301 的说明

AMC1301 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 7070 V PEAK 的增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1 kV RMS 的工作电压。

该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。

AMC1301 的输入经过优化,可直接连接至分流电阻器或其他低电压电平信号源。具有出色的直流精度和低温漂,可支持精确的电流控制,适用于车载充电器 (OBC)、直流/直流转换器、变频器或其他高压应用。 AMC1301 的集成式共模过压和无高侧电源电压检测功能可简化系统级设计和诊断。

AMC1301 可在 –40°C 至 +125°C 扩展工业温度范围内正常运行,并采用宽体 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。AMC1301S 的额定工作温度范围为 –55°C 至 +125°C。