AMC1203PSA

正在供货

具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 | PSA | 8 | -40 to 105

等同于: AMC1203PSA.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

AMC1204DW 正在供货 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 | DW | 16 | -40 to 125 Increased working voltage of 849VRMS

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC1203PSAR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 AMC1203 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOP (PSA) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 95 | TUBE

AMC1203 的特性

  • 线性输入电压范围:±280mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧:4.5V 至 5.5V
    • 低侧:4.5V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • AMC1203:
      • 失调电压误差:±1mV(最大值)
      • 温漂:±5µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±2%(最大值)
      • 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
    • AMC1203B:
      • 失调电压误差:±1mV(最大值)
      • 温漂:±5µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±1%(最大值)
      • 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
  • 内部 10MHz 时钟发生器
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 3500VPEAK 基础型隔离
    • 2500VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 额定温度范围:-40°C 至 +105°C

AMC1203 的说明

AMC1203 是一款电隔离精密 Δ-Σ 调制器。隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗磁干扰能力强,并且经过认证,可以按照 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准提供高达 3500VPEAK 的基础型隔离。

AMC1203 的输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。AMC1203 的输出位流与内部生成的时钟同步。该器件与 sinc3、OSR 256 滤波器等数字低通滤波器相结合,可实现 16 位分辨率、87dB 动态范围和 39kSPS 数据速率。

AMC1203 采用 SOP-8 鸥翼型封装 (DUB)、SOP-8 封装 (PSA) 和 SOIC-16 封装 (DW)。该器件可在 –40°C 至 +105°C 的环境温度范围内运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC1203PSAR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息