封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
| 包装数量 | 包装 40 | TUBE |
AMC1203 的特性
- 线性输入电压范围:±280mV
- 电源电压范围:
- 高侧:4.5V 至 5.5V
- 低侧:4.5V 至 5.5V
- 低直流误差:
- AMC1203:
- 失调电压误差:±1mV(最大值)
- 温漂:±5µV/°C(最大值)
- 增益误差:±2%(最大值)
- 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
- AMC1203B:
- 失调电压误差:±1mV(最大值)
- 温漂:±5µV/°C(最大值)
- 增益误差:±1%(最大值)
- 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
- AMC1203:
- 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
- 内部 10MHz 时钟发生器
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 3500VPEAK 基础型隔离
- 2500VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
- 额定温度范围:-40°C 至 +105°C
AMC1203 的说明
AMC1203 是一款电隔离精密 Δ-Σ 调制器。隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗磁干扰能力强,并且经过认证,可以按照 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准提供高达 3500VPEAK 的基础型隔离。
AMC1203 的输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。AMC1203 的输出位流与内部生成的时钟同步。该器件与 sinc3、OSR 256 滤波器等数字低通滤波器相结合,可实现 16 位分辨率、87dB 动态范围和 39kSPS 数据速率。
AMC1203 采用 SOP-8 鸥翼型封装 (DUB)、SOP-8 封装 (PSA) 和 SOIC-16 封装 (DW)。该器件可在 –40°C 至 +105°C 的环境温度范围内运行。