封装信息
| 封装 | 引脚 SSOP (DFX) | 15 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 750 | LARGE T&R |
AMC0381R 的特性
- 集成高压电阻分压器,无需外部电阻器即可直接进行直流检测
- 单端输出,与 VREFIN 成比例
- 基准输入:2.7V 至 5.5V
- 电源电压范围:
- 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
- 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
- 温漂:±20µV/°C(最大值)
- 衰减误差:±0.25%(最大值)
- 衰减漂移:±40ppm/°C(最大值)
- 非线性度:0.025%(最大值)
- 高 CMTI:150V/ns(最小值)
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
- 可用的输入选项:
- AMC0381R06:600V,10MΩ
- AMC0381R10:1000V,12.5MΩ
- AMC0381R16:1600V,33.5MΩ
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC0381R 的说明
AMC0381R 是一款精密的电隔离放大器,具有 高压直流电、高阻抗输入和比例式单端输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。
AMC0381R 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0381R 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。
AMC0381R 提供三个线性输入电压范围:600V、1000V 和 1600V。借助集成式精密电阻分压器,AMC0381R 在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。
AMC0381R 采用 15 引脚 0.65mm 间距 SSOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。