AMC0380D06DFXR

正在供货

具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器 | DFX | 15 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DFX) | 15
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 750 | LARGE T&R

AMC0380D 的特性

  • 集成高压电阻分压器,无需外部电阻器即可直接进行交流检测
  • 差分输出
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.8mV(最大值)
    • 温漂:±10µV/°C(最大值)
    • 衰减误差:±0.25%(最大值)
    • 衰减漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.025%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
  • 可用的输入选项:
    • AMC0380D04:±400V,8.3MΩ
    • AMC0380D06:±600V,10MΩ
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC0380D 的说明

AMC0380D 是一款精密的电隔离放大器,具有 高压交流、高阻抗输入和固定增益差分输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。

AMC0380D 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。

借助集成式精密电阻分压器,AMC0380D 在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。

AMC0380D 采用 15 引脚 0.65mm 间距和更小的 20 引脚 0.5mm 间距 SSOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。